Konektory desek plošných spojů - FKCT 2,5/12-STF-5,08 LUB - 1744905

Žádný obrázek

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 12, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1744905
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356306959
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,022 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít