Svorka desky plošných spojů - SMKDS 3/10-5,08 BD:1-10 - 1743294

Vyobrazení ukazuje 6-pólovou variantu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm², Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 10, řada výrobků: SMKDS 3, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 55 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 4,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1743294
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 1000 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356304139
Hmotnost/kus (bez obalu) 19,380 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.