Přímý zásuvný blok - PCU 6/ 8-STD-10,16 GYNZ200E P3 - 1742570

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Přímý zásuvný blok, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 6 mm², počet pólů: 8, rozteč: 10,16 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: šedá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Přímá montáž

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
  • Bočně přimontovaná příruba ke šroubovému spojení v pouzdře nebo na montážní desce
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1742570
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356298742
Hmotnost/kus (bez obalu) 75,500 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít