Konektory desek plošných spojů - PCV 6-16/ 8-G1-10,16GYNZ200E P - 1742567

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 16 mm², barva: šedá, jmenovitý proud: 76 A (41 A v kombinaci se zástrčkou PC 6), jmenovité napětí (III/2): 1000 V, druh kontaktu: Kolík, počet potenciálů: 8, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 8, počet přípojek: 8, řada výrobků: PCV 6-16/..-G1, rozteč: 10,16 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární trojnásobný pinning, délka pinu [P]: 4 mm, systém zásuvných hlavic: POWER COMBICON 16, Orientace tvaru konektoru: standardní, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1742567
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356302678
Hmotnost/kus (bez obalu) 32,940 g
Číslo celní sazby 85366930
Země původu PL (Polsko)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.