Svorka desky plošných spojů - SMKDSP 1,5/ 3 BU - 1742295

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm², počet potenciálů: 3, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: SMKDSP 1,5, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 55 °, barva: modrá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1742295
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356295789
Hmotnost/kus (bez obalu) 4,230 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!



Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.