Svorka desky plošných spojů - FFKDSA1/V1-5,08-10 BD:1-10Q - 1741173

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 15 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm², rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 10, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
  • Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1741173
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356291934
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,011 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít