Konektory desek plošných spojů - FRONT-MSTB 2,5/ 5-STF-5,08BKCP - 1738694

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm², barva: černá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 5, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 5, počet přípojek: 5, řada výrobků: FRONT-MSTB 2,5/..-STF, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Čelní šroubová svorka, směr připojení vodič/deska: 0 °, Aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: CLASSIC COMBICON, Zajištění: Šroubovací blokování, způsob upevnění: Šroubová přípojka, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Optimalizováno pro zúžené podmínky vestavby: ovládání a připojení vodiče z jednoho směru
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1738694
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356284615
Hmotnost/kus (bez obalu) 16,130 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!



Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.