Svorka desky plošných spojů - MKKDS 1,5/ 3-5,08BD41-43/31-33 - 1738649

Žádný obrázek

Svorka desky plošných spojů, Počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: MKKDS 1,5, rozteč: 5,08 mm, Typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1738649
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356284820
Hmotnost/kus (bez obalu) 9,810 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.