Svorka desky plošných spojů - MKDSF 3/15 PA BD:NZ138 - 1738241
Obrázek ukazuje 2pólovou variantu zboží
Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm², Počet potenciálů: 15, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 15, řada výrobků: MKDSF 3, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 4,1 mm, způsob balení: zabaleno v krabici
"$pageName" na