Svorka desky plošných spojů - ZFK3DSA 1,5-5,08-14 BD1-14/A/B - 1738157

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm², rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 14, typ připojení: Pružinové připojení, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1738157
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356283274
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,064 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít