Konektory desek plošných spojů - MVSTBU 2,5/ 6-STF - 1734045

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 6, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Přímá montáž

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přímé konektorové bloky s pojistnou přírubou pro šroubový uzávěr na montážních deskách nebo na vnitřních stěnách přístrojů
  • Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1734045
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4017918026837
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!



PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít