Svorka desky plošných spojů - SPT 2,5/ 2-H-5,0-EX - 1732386

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 23 A, jmenovitý průřez: 2,5 mm², rozteč: 5 mm, počet pólů: 2, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární dvojité osazení kolíků, Délka pinu [P]: 2,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
  • Splňuje zvýšené požadavky na bezpečnost druhu ochrany před výbuchem „Ex eb“ dle IEC 60079-7 pro oblasti ohrožené výbuchem
  • Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1732386
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 163 (C-1-2013)
GTIN 4046356282925
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,180 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít