Svorka desky plošných spojů - SPT 2,5/ 1-V-5,0 - 1731468
Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží
Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm², Počet potenciálů: 1, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 1, řada výrobků: SPT 2,5/..-V, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární dvojité osazení kolíků, Délka pinu [P]: 2,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici
"$pageName" na