Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm², barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, Počet potenciálů: 2, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 2, počet přípojek: 2, řada výrobků: PT 1,5/..-PVH, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubové připojení s třmenem ochrany vodiče, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON COMPACT PST 1,3, Zajištění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici
"$pageName" na