Konektory desek plošných spojů - FKCS 2,5/12-ST-5,08 BUGYBD1-12 - 1729661

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm², barva: modrošedá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, Počet potenciálů: 12, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 12, počet přípojek: 12, řada výrobků: FKCS 2,5/..-ST, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, směr připojení vodič/deska: 0 °, Aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: CLASSIC COMBICON, Zajištění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1729661
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356149945
Hmotnost/kus (bez obalu) 19,290 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

HIGHLIGHTS 2020