Zásuvka konektorové průchodky - GMSTBA 2,5 HC/ 6-G-7,62 - 1728895

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu výrobku

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm², počet pólů: 6, rozteč: 7,62 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,2 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1728895
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 504 (C-1-2013)
GTIN 4046356150057
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,120 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít