Svorka desky plošných spojů - MKDSP 25/ 3-15,00 BD:NZ - 1728811

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 125 A, rozteč: 15 mm, počet pólů: 3, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1728811
Ks/bal. 25 ks
Minimální objednané množství 25 ks
GTIN 4046356145329
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,064 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu SK (Slovensko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít