Svorka desky plošných spojů - MKDSP 25/ 5-15,00 BD:NZ - 1728714

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 125 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 35 mm², Počet potenciálů: 3, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: MKDSP 25, rozteč: 15 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární osazení kolíků 2x2, Délka pinu [P]: 4,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1728714
Ks/bal. 25 ks
Minimální objednané množství 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356145312
Hmotnost/kus (bez obalu) 108,290 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu SK (Slovensko)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

HIGHLIGHTS 2020