Svorka desky plošných spojů - MKDSN 1,5/ 2 BD:VR - 1725779

Žádný obrázek

Svorka desky plošných spojů, Počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: MKDSN 1,5, rozteč: 5 mm, Typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1725779
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918574529
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,600 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.