Svorka plošných spojů - PTDA 2,5/14-5,0 - 1725458

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí: 400 V, rozteč: 5 mm, počet pólů: 14, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Zaoblené provedení pro individuální design přístroje
  • Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1725458
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 409 (C-1-2013)
GTIN 4046356129374
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,020 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít