Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm², barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 240 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, Počet potenciálů: 7, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 7, počet přípojek: 14, řada výrobků: PTDA 1,5/..-PH, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, směr připojení vodič/deska: 45 °, pin-layout: Lineární dvojité osazení kolíků, Zajištění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici
"$pageName" na