Díl zástrčky - PTDA 1,5/ 4-PH-3,5 - 1725133

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zástrčka, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 240 V, počet pólů: 4, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Zaoblené provedení pro individuální design přístroje
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1725133
Ks/bal. 250 ks
Minimální objednané množství 250 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 407 (C-1-2013)
GTIN 4046356129121
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít