Svorka desky plošných spojů - MKKDS 1,5/ 3-5,08 BU - 1725054

Vyobrazení ukazuje 4-pólovou variantu

Svorka desky plošných spojů, rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 3, barva: modrá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm. Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1725054
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918231972
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít