Svorka desky plošných spojů - MKKDS 1,5/ 2-5,08 - 1725038
Vyobrazení ukazuje 4-pólovou variantu
Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm², Počet potenciálů: 4, Počet řad: 2, Počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: MKKDS 1,5, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici. Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!
"$pageName" na