Konektory desek plošných spojů - DFK-PC 4/ 6-GF-7,62 BD:6-1 - 1723515

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Průchodný konektor, jmenovitý proud: 20 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, jmenovitý průřez: 4 mm², počet pólů: 6, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Přímá montáž

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Flexibilní boční stěny dovolují komfortní montáž na stěnu, předzapojení zevnitř
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1723515
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356122511
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,026 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít