Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/ 8-G-3,81 THT P14 R56 - 1721805

Žádný obrázek

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, Počet pólů na řadu: 8, řada výrobků: MC 1,5/..-G-THT, rozteč: 3,81 mm, pin-layout: Lineární pinning

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1721805
Ks/bal. 470 ks
Minimální objednané množství 470 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356113052
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 g
Číslo celní sazby 85366990