Svorka plošných spojů - MKKDS 3/ 2-5,08 - 1721728

Obrázek zobrazuje 2-pólovou variantu

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 22 A, jmenovité napětí: 400 V, rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 2, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená. Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
  • Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1721728
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 109 (C-1-2013)
GTIN 4017918025106
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít