Konektory desek plošných spojů - PC 5/ 4-GFU-7,62 - 1721038

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, počet pólů: 4, rozteč: 7,62 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1721038
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 537 (C-1-2013)
GTIN 4046356114370
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!



Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít