Konektory desek plošných spojů - PCV 5/ 7-GF-7,62 - 1720958

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, jmenovitý průřez: 6 mm², počet pólů: 7, rozteč: 7,62 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 4,26 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1720958
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 539 (C-1-2013)
GTIN 4046356114073
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,018 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít