Kolíková lišta - PST 1,0/ 5-3,5 R56 - 1720259

Obrázek ukazuje 8pólovou variantu zboží v balení v pásech

Lišta s trny, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 250 V, počet pólů: 5, rozteč: 3,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Maximální proud se řídí podle použité zástrčky. Rozhodující je nižší z obou hodnot proudu pro zástrčku a kolíkovou lištu. Kolíková lišta je vyrobena z plastu odolného vůči vysokým teplotám a je proto vhodná pro proces reflow.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vhodné pro vlnové pájení a pájení reflow
  • Optimální geometrie kolíků pro všechny zástrčky s trnem COMBICON
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1720259
Ks/bal. 250 ks
Minimální objednané množství 250 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 433 (C-1-2013)
GTIN 4046356115667
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít