Svorka desky plošných spojů - SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - 1719228

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 6 mm², rozteč: 7,5 mm, počet pólů: 5, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Střídavé zapojení W, Délka pinu [P]: 4,6 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Neomezené schválení UL 600 V prostřednictvím kompaktního klikatého spojování kolíky
  • Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1719228
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 463 (C-1-2013)
GTIN 4046356141321
Hmotnost/kus (bez obalu) 18,040 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu BG (Bulharsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít