Konektory desek plošných spojů - TVMSTB 2,5/ 7-ST-5,08 - 1719053

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Zástrčka, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, počet pólů: 7, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1719053
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 271 (C-1-2013)
GTIN 4046356156448
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,022 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu SK (Slovensko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít