Konektory desek plošných spojů - IPC 5/12-STGCL-7,62 - 1718368

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Zástrčka, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, počet pólů: 12, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Invertovaná zástrčka s kolíkovými kontakty pro výstupy přístrojů bezpečné na dotyk, nebo letmá spojení od kabelu ke kabelu
  • Automaticky blokující systém Click and Lock chrání před neúmyslným oddělením
  • 600 V schválení UL u minimálních rozměrů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1718368
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 527 (C-1-2013)
GTIN 4046356175371
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,021 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít