Díl zástrčky - QC 1,5/13-STF - 1718229

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm², barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 13, řada výrobků: QC 1,5/..-STF, rozteč: 5 mm, typ připojení: Zářezový spoj, směr připojení vodič/deska: 0 °, Aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: CLASSIC COMBICON, Zajištění: Šroubovací blokování, způsob upevnění: Šroubová přípojka, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka bez úpravy vodiče pro enormní časovou úsporu
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1718229
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 293 (C-1-2013)
GTIN 4046356140492
Hmotnost/kus (bez obalu) 36,610 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu CN (Čína)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback