Díl zástrčky - QC 1,5/10-ST - 1718041

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, počet pólů: 10, rozteč: 5 mm, typ připojení: Zářezový spoj, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka bez úpravy vodiče pro enormní časovou úsporu
  • Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1718041
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 292 (C-1-2013)
GTIN 4046356140317
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,028 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu CN (Čína)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít