Svorka desky plošných spojů - FK-MPT 0,5/ 6-ST-3,5 BD:1-6 SO - 1717819

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,5 mm², barva: zelená, jmenovitý proud: 4 A, jmenovité napětí (III/2): 250 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 6, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 6, počet přípojek: 12, řada výrobků: FK-MPT 0,5/..-ST, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, směr připojení vodič/deska: 0 °, pin-layout: Lineární pinning, systém zásuvných hlavic: COMBICON COMPACT PST 1, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace
  • Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1717819
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356139557
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,990 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu IN (Indie)

Configurator

You can configure this product!



Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.