Konektory desek plošných spojů - FKC 2,5/ 4-STF-5,08 BKAULUB NZ - 1716975

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm², barva: černá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Zlato, druh kontaktu: Zásuvka, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 4, řada výrobků: FKC 2,5/..-STF, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, směr připojení vodič/deska: 0 °, Aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: CLASSIC COMBICON, Zajištění: Šroubovací blokování, způsob upevnění: Šroubová přípojka, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1716975
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356136389
Hmotnost/kus (bez obalu) 7,720 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.