Konektory desek plošných spojů - LPC 6/ 6-STL4-7,62 - 1716948

Obrázek ukazuje 4pólovou variantu se západkovou přírubou na pozici č. 3

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 6 mm², barva: zelená, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 6, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 6, počet přípojek: 6, řada výrobků: LPC 6/..-STL4, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Páčka přípojky push-in, směr připojení vodič/deska: 0 °, Aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: POWER COMBICON 6, Zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Uzavírací příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Princip páky bez použití nářadí dovoluje časové úsporné připojování a uvolňování vodičů s nebo bez koncovky vodiče
  • Jednoznačné polohy páky poskytují spolehlivé zpětné hlášení pomocí otevřeného nebo zavřeného svorkového prostoru
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Časově úsporná přípojka push-in u uzavřené páky
  • Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1716948
Ks/bal. 25 ks
Minimální objednané množství 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626676074
Hmotnost/kus (bez obalu) 44,490 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback