Konektor desky plošných spojů - TVFKC 1,5/ 5-ST BD:+-R - 1716783

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm², barva: zelená, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 5, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 5, počet přípojek: 10, řada výrobků: TVFKC 1,5/..-ST, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, směr připojení vodič/deska: 0 °, Aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: CLASSIC COMBICON, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1716783
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626461670
Hmotnost/kus (bez obalu) 7,650 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.