Konektory desek plošných spojů - FKC 2,5/ 6-STF-5,08 GY BD:1-6 - 1716485

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zástrčka, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 6, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: šedá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1716485
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626446936
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít