Konektory desek plošných spojů - DFK-PCV 5/ 4-G-7,62 - 1716302

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, počet pólů: 4, rozteč: 7,62 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Přírubový systém dovoluje bezpečné upevnění na stěnu pouzdra pomocí pojistky proti uvolnění bez použití nářadí nebo pomocí šroubu
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1716302
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 547 (C-1-2013)
GTIN 4046356136921
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,015 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít