Svorka plošných spojů - FFKDSA1/V1-5,08-25 - 1715993

Žádný obrázek

Svorka pro plošné spoje, rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 25, montáž: Vlnové pájení, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
  • Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1715993
Ks/bal. 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626449432
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,027 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít