Zásuvka konektoru desky plošných spojů - MC 0,5/12-G-2,5 BK - 1715875

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,5 mm², barva: černá, jmenovitý proud: 4 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Kolík, počet potenciálů: 12, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 12, počet přípojek: 12, řada výrobků: MC 0,5/..-G, rozteč: 2,5 mm, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,8 mm, systém zásuvných hlavic: MICRO COMBICON - FK-MC 0,5, Orientace tvaru konektoru: standardní, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1715875
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626429663
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,650 g
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.