Konektory desek plošných spojů - GMSTB 2,5/11-ST BD:1-TE - 1715688

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, počet pólů: 11, rozteč: 7,5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1715688
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 500 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356106573
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,021 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít