Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/ 3-ST-3,5 BDWH:COM Q - 1715636

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zástrčka, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 3, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1715636
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626426877
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít