Konektory desek plošných spojů - MSTBT 2,5/ 4-ST BU BDWH:9-12 - 1715565

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: modrá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1715565
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626445823
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít