Konektory desek plošných spojů - MCDNV 1,5/ 7-G1-3,5 P26THR R56 - 1715536

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu se 20 kontakty.

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 7, rozteč: 3,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1715536
Ks/bal. 110 ks
Minimální objednané množství 110 ks
GTIN 4046356103572
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu BG (Bulharsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít