Konektory desek plošných spojů - FRONT-MSTB 2,5/ 9-ST-5,08BDX20 - 1715328

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zástrčka, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 9, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Čelní šroubová svorka, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1715328
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626447599
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,028 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít