Svorka desky plošných spojů - MKDSN 1,5/ 9 SSC - 1715282

Žádný obrázek

Svorka desky plošných spojů, Počet pólů na řadu: 9, řada výrobků: MKDSN 1,5, rozteč: 5 mm, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1715282
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626405285
Hmotnost/kus (bez obalu) 8,380 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.