Svorka desky plošných spojů - PTSA 1,5/ 3-3,5-Z MCBK/GY/RD - 1715276

Obrázek ukazuje 10pólovou, zelenou variantu výrobku

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm², rozteč: 3,5 mm, počet pólů: 3, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: vícebarevný, Pin-Layout: Střídavé zapojení M, Délka pinu [P]: 3,6 mm. Pájecí nohy v přední oblasti, jednořadé

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1715276
Ks/bal. 300 ks
Minimální objednané množství 300 ks
GTIN 4055626397313
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,590 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu CN (Čína)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít